Danfoss logo
Flange set_027N1112

Prirubnica, 10 mm, Čelni spoj

027N1112

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)93
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]3/8 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Height (EF000040)64
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja32 pc
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Spare part (EF013237)TRUE
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Veličina priključka [mm]10 mm
Verzija prirubnice1.3
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj
Width (EF000008)46

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.554 Kilogram
Neto težina0.516 Kilogram
Volumen0.274 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422004035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm