Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Prirubnica, 32 mm, Čelni spoj

027N1032

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]1 1/4 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceKvadrat
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvod38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Veličina priključka [mm]32 mm
Verzija prirubnice5.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.52 Kilogram
Neto težina1.481 Kilogram
Volumen0.921 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422025887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm