Danfoss logo
Flange set_027N1026

Prirubnica, 25 mm, Čelni spoj

027N1026

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]1 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Height (EF000040)91
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceKvadrat
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Spare part (EF013237)TRUE
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Veličina priključka [mm]25 mm
Verzija prirubnice4.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj
Width (EF000008)54

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.674 Kilogram
Neto težina1.564 Kilogram
Volumen0.934 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422112228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm