Prirubnica, 25 mm, Čelni spoj
027N1025
Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: PHT 85; PHTQ 85
027N1025
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 139 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 prirubnice |
| Dimenzija priključka [in] | 1 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Height (EF000040) | 64 |
| Izgled prirubnice | Jezičac |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | SVEJSEFLANGESĆT |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oblik prirubnice | Ovalno |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specif. materijala | Čelik |
| Standard spoja | EN 10220 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Upotrebljava se za proizvod | PHT 85PHTQ 85 |
| Veličina priključka [mm] | 25 mm |
| Verzija prirubnice | 2.2 |
| Vrsta proizvoda | Prirubnica |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
| Width (EF000008) | 96 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.926 Kilogram |
| Neto težina | 0.9 Kilogram |
| Volumen | 0.854 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422014485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |