Prirubnica, 350 mm, Čelni spoj
027N1024
Standard spoja: EN10220, Specif. materijala: Čelik
027N1024
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 prirubniceBrtveBoltNiuts 8.8 |
| Dimenzija priključka [in] | 14 in |
| Izgled prirubnice | Jezičac |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | Flanges DN350 |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Oblik prirubnice | Okrugli |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Specif. materijala | Čelik |
| Standard spoja | EN10220 |
| Upotrebljava se za proizvod | AKE+ |
| Veličina priključka [mm] | 350 mm |
| Vrsta proizvoda | Prirubnica |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 132 Kilogram |
| Neto težina | 117 Kilogram |
| Volumen | 240 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201083 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |