Danfoss logo
Prirubnica, 300 mm, Čelni spoj-product-details

Prirubnica, 300 mm, Čelni spoj

027N1023

Standard spoja: EN10220, Specif. materijala: Čelik

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubniceBrtveBoltNuts 8.8
Dimenzija priključka [in]12 in
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionFlanges DN300
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Oblik prirubniceOkrugli
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Sealing face standardDIN 2512
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN10220
Upotrebljava se za proizvodAKE+
Veličina priključka [mm]300 mm
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina90 Kilogram
Neto težina75 Kilogram
Volumen240 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255201076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm