Danfoss logo
Prirubnica, 200 mm, Čelni spoj-product-details

Prirubnica, 200 mm, Čelni spoj

027N1021

Standard spoja: EN10220, Specif. materijala: Čelik

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubniceBrtveBoltNuts 8.8
Dimenzija priključka [in]8 in
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionFlanges DN200
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Oblik prirubniceOkrugli
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Sealing face standardDIN 2512
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN10220
Upotrebljava se za proizvodAKE+
Veličina priključka [mm]200 mm
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina56 Kilogram
Neto težina41 Kilogram
Volumen240 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255201052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm