Rezervni dio, ICFD 20, Komplet rezervnih dijelova
027L6704
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICFD 20, Oznaka vrste: Komplet rezervnih dijelova
027L6704
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | ICFD Defrost Module Inlet Con/Drain Plug |
| Naziv proizvoda | Funkcijski modul |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Komplet rezervnih dijelova |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICF spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICFD 20 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.083 Kilogram |
| Neto težina | 0.062 Kilogram |
| Volumen | 1.18 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428995597 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |