Rezervni dio, ICF SS 20 - 40, Adapter SS
027L4813
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICF SS 20 - 40, Oznaka vrste: Adapter SS
027L4813
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 3/8 - 3/8 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Za bočne priključke |
| Material Description | Adapter SS G3/8- 3/8NPT |
| Naziv proizvoda | Adapter |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Adapter SS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICF accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICF SS 20 - 40 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
| Vrsta spoja | G - NPT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.126 Kilogram |
| Neto težina | 0.062 Kilogram |
| Volumen | 0.029 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428934183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |