Danfoss logo
Flange set_027L2676

Prirubnica, 76 mm, Lemljenje

027L2676

Standard spoja: EN 1254, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
Depth (EF000049)200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]3 in
Height (EF000040)200
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionLODDEFLANGESĆT
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Oblik prirubniceKvadrat
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Skupina proizvodaFlanges
Spare part (EF013237)TRUE
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN 1254
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Veličina priključka [mm]76 mm
Verzija prirubnice13.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaLemljenje
Width (EF000008)200

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.33 Kilogram
Neto težina3.115 Kilogram
Volumen6.248 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422019756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm