Prirubnica, 68 mm, Lemljenje
027L2666
Standard spoja: ASME B 16.22, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027L2666
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 prirubnice |
| Dimenzija priključka [in] | 2 5/8 in |
| Izgled prirubnice | Jezičac |
| Količina po obliku pakiranja | 4 pc |
| Material Description | SOLDER FLANGE SET |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oblik prirubnice | Kvadrat |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Specif. materijala | Čelik |
| Standard spoja | ASME B 16.22 |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Veličina priključka [mm] | 68 mm |
| Verzija prirubnice | 13.0 |
| Vrsta proizvoda | Prirubnica |
| Vrsta spoja | Lemljenje |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.552 Kilogram |
| Neto težina | 3.393 Kilogram |
| Volumen | 1.794 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030263 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |