Prirubnica, 54 mm, Lemljenje
027L2554
Standard spoja: ASME B 16.22; EN 1254, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027L2554
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 prirubnice |
| Dimenzija priključka [in] | 2 1/8 in |
| Izgled prirubnice | Jezičac |
| Količina po obliku pakiranja | 4 pc |
| Material Description | LODDEFLANGESĆT |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oblik prirubnice | Kvadrat |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Specif. materijala | Čelik |
| Standard spoja | ASME B 16.22EN 1254 |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | NRVA 40 - 50NRVA 40-50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Veličina priključka [mm] | 54 mm |
| Verzija prirubnice | 12.06.0 |
| Vrsta proizvoda | Prirubnica |
| Vrsta spoja | Lemljenje |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.004 Kilogram |
| Neto težina | 2.936 Kilogram |
| Volumen | 2.236 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422051633 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |