Prirubnica, 42 mm, Lemljenje
027L2442
Standard spoja: EN 1254, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027L2442
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 prirubnice |
| Izgled prirubnice | Jezičac |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | LODDEFLANGESĆT |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oblik prirubnice | Kvadrat |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Specif. materijala | Čelik |
| Standard spoja | EN 1254 |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Veličina priključka [mm] | 42 mm |
| Verzija prirubnice | 11.0 |
| Vrsta proizvoda | Prirubnica |
| Vrsta spoja | Lemljenje |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.21 Kilogram |
| Neto težina | 2.129 Kilogram |
| Volumen | 0.934 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422000679 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |