Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Prirubnica, 41 mm, Lemljenje

027L2441

Standard spoja: ASME B 16.22, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]1 5/8 in
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionLODDEFLANGESĆT
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceKvadrat
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaASME B 16.22
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Veličina priključka [mm]41 mm
Verzija prirubnice11.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaLemljenje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.206 Kilogram
Neto težina2.129 Kilogram
Volumen0.921 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422023814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm