Prirubnica, 35 mm, Lemljenje
027L2335
Standard spoja: ASME B 16.22; EN 1254, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PML 32
027L2335
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Depth (EF000049) | 188 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 prirubnice |
| Dimenzija priključka [in] | 1 3/8 in |
| Height (EF000040) | 53 |
| Izgled prirubnice | Jezičac |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | LODDEFLANGESĆT |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oblik prirubnice | Kvadrat |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specif. materijala | Čelik |
| Standard spoja | ASME B 16.22EN 1254 |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Upotrebljava se za proizvod | PM 32PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Veličina priključka [mm] | 35 mm |
| Verzija prirubnice | 10.04.0 |
| Vrsta proizvoda | Prirubnica |
| Vrsta spoja | Lemljenje |
| Width (EF000008) | 90 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.676 Kilogram |
| Neto težina | 1.602 Kilogram |
| Volumen | 0.897 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032878 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |