Danfoss logo
Gaskets and O-rings

Rezervni dio, ICF 25 - 40, Komplet brtvi za gornji pokrov

027L2260

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICF 25 - 40, Oznaka vrste: Komplet brtvi za gornji pokrov

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja12 pc
Komentari o upotrebi za proizvodGasket Ø73/Ø64
Material DescriptionICF25-40 zaptivka, Rezervni deo set
Naziv proizvodaBrtva
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteKomplet brtvi za gornji pokrov
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaICF spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodICF 25 - 40
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.05 Kilogram
Neto težina0.02 Kilogram
Volumen0.156 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428234719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm