Danfoss logo
ICF spare part - ICFN 25 - Stop & check valve module

Rezervni dio, ICFN 25 - 40, Modul zapornog/nepovratnog ventila

027L2253

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICFN 25 - 40, Oznaka vrste: Modul zapornog/nepovratnog ventila

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICFN 25 Stop/check module, Spare
Naziv proizvodaFunkcijski modul
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteModul zapornog/nepovratnog ventila
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaICF spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodICFN 25 - 40
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.528 Kilogram
Neto težina2.155 Kilogram
Volumen8.68 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428234764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm