ICF spare parts, Yellow CAP+GASKET, ICFR 25 REG 25-65
027L1308
Upotrebljava se za proizvod: REG25-65; ICF25-40, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12
027L1308
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | Yellow CAP+GASKET, ICFR 25 REG 25-65 |
| Naziv proizvoda | Cap/Gasket |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Žuti čep uklj. brtvu |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Skupina proizvoda | ICF spare parts |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | ICF25-40REG25-65 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.218 Kilogram |
| Neto težina | 0.086 Kilogram |
| Volumen | 0.798 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428303682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |