Rezervni dio, ICFS 20, Modul zapornog ventila
027L1250
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICFS 20, Oznaka vrste: Modul zapornog ventila
027L1250
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | ICFS 20 Stopvalve module, Spare part |
| Naziv proizvoda | Funkcijski modul |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Modul zapornog ventila |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICF spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICFS 20 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.248 Kilogram |
| Neto težina | 1.093 Kilogram |
| Volumen | 3.437 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234948 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |