Rezervni dio, ICFF 20, Modul filtra
027L1243
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICFF 20, Oznaka vrste: Modul filtra
027L1243
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Uklj. adapter i umetak |
| Material Description | ICFF 20 Filter module,Spare part, 100 my |
| Naziv proizvoda | Filter module |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Modul filtra |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICF spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICF 20-4-12BICF 20-4-12CICF 20-4-13BICF 20-4-13CICFF 20 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 875 Gram |
| Neto težina | 765.094 Gram |
| Volumen | 3.416 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977187 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |