Prirubnica, 22 mm, Lemljenje
027L1223
Standard spoja: ASME B 16.22, Specif. materijala: Mjed, Upotrebljava se za proizvod: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027L1223
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 prirubnice |
| Dimenzija priključka [in] | 7/8 in |
| Izgled prirubnice | Jezičac |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | Flange set 7/8 in Soldering |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oblik prirubnice | Ovalno |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Specif. materijala | Mjed |
| Standard spoja | ASME B 16.22 |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Veličina priključka [mm] | 22 mm |
| Verzija prirubnice | 3.0 |
| Vrsta proizvoda | Prirubnica |
| Vrsta spoja | Lemljenje |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.001 Kilogram |
| Neto težina | 0.928 Kilogram |
| Volumen | 0.865 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422047360 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |