Danfoss logo
Flange set_027L1222

Prirubnica, 22 mm, Lemljenje

027L1222

Standard spoja: EN 1254, Specif. materijala: Mjed, Upotrebljava se za proizvod: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionLODDEFLANGESĆT
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaMjed
Standard spojaEN 1254
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Veličina priključka [mm]22 mm
Verzija prirubnice3.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaLemljenje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.031 Kilogram
Neto težina0.914 Kilogram
Volumen0.864 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422023227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm