Prirubnica, 22 mm, Lemljenje
027L1123
Standard spoja: ASME B 16.22, Specif. materijala: Mjed, Upotrebljava se za proizvod: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
027L1123
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Depth (EF000049) | 95 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 prirubnice |
| Dimenzija priključka [in] | 7/8 in |
| Height (EF000040) | 47 |
| Izgled prirubnice | Jezičac |
| Količina po obliku pakiranja | 16 pc |
| Material Description | Flange set 7/8 in Soldering |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oblik prirubnice | Ovalno |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specif. materijala | Mjed |
| Standard spoja | ASME B 16.22 |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Upotrebljava se za proizvod | CVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Veličina priključka [mm] | 22 mm |
| Verzija prirubnice | 1.3 |
| Vrsta proizvoda | Prirubnica |
| Vrsta spoja | Lemljenje |
| Width (EF000008) | 69 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.502 Kilogram |
| Neto težina | 0.494 Kilogram |
| Volumen | 0.308 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015352 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |