Danfoss logo
Flange set_027L1122

Prirubnica, 22 mm, Lemljenje

027L1122

Standard spoja: EN 1254, Specif. materijala: Mjed, Upotrebljava se za proizvod: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Height (EF000040)46
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionLODDEFLANGESĆT
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Skupina proizvodaFlanges
Spare part (EF013237)TRUE
Specif. materijalaMjed
Standard spojaEN 1254
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Veličina priključka [mm]22 mm
Verzija prirubnice1.3
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaLemljenje
Width (EF000008)68

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.505 Kilogram
Neto težina0.489 Kilogram
Volumen0.297 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422049807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm