Danfoss logo
Flange set_027L1117

Prirubnica, 16 mm, Lemljenje

027L1117

Standard spoja: ASME B 16.22, Specif. materijala: Mjed, Upotrebljava se za proizvod: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]5/8 in
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja32 pc
Material DescriptionFlange set 5/8 in Soldering
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaMjed
Standard spojaASME B 16.22
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Veličina priključka [mm]16 mm
Verzija prirubnice1.3
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaLemljenje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.558 Kilogram
Neto težina0.188 Kilogram
Volumen0.319 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422044567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm