Danfoss logo
Flange Set

Prirubnica, Lemljenje

027L1029

Standard spoja: ASME B 16.22, Specif. materijala: Mjed, Upotrebljava se za proizvod: PHT 85; PHTQ 85

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]1 1/8 in
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionLODDEFLANGESĆT
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaMjed
Standard spojaASME B 16.22
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodPHT 85PHTQ 85
Verzija prirubnice2.2
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaLemljenje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.92 Kilogram
Neto težina0.884 Kilogram
Volumen0.854 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422023845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm