Rezervni dio, ICFF 20 ICFF SS 20, Element filtra, mreža 150 my/100
027L0801
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICFF 20 ICFF SS 20, Oznaka vrste: Element filtra, mreža 150 my/100
027L0801
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Uklj. adapter i umetak |
| Material Description | Filter Element ICF 150 my - 45 cm² |
| Naziv proizvoda | Filter element |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Element filtra, mreža 150 my/100 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICF spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICFF 20 ICFF SS 20 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.016 Kilogram |
| Neto težina | 0.011 Kilogram |
| Volumen | 1.952 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |