Rezervni dijelovi, Komplet za održavanje
027H7198
Oznaka vrste: Komplet za održavanje, Upotrebljava se za proizvod: ICS 150
027H7198
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | Overhaul kit ICS 150 |
| Naziv proizvoda | Overhaul kit |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Komplet za održavanje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICS 150 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dijelovi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 26.5 Kilogram |
| Neto težina | 18.65 Kilogram |
| Volumen | 103.24 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |