Elektronički regulacijski ventil, CCM Actuator
027H7184
Rashladno sredstvo: R744; R134a, Maks. radni tlak [bar]: 90, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
027H7184
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [psi] | 725.000 psi |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 90.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 1305 psig |
| Material Description | Actuator CCM Electric reg. valve |
| MaxOPD [bar] | 50.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 725 psig |
| Naziv proizvoda | Elektronički regulacijski ventil |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | LLC CDC TYSK |
| Opis proizvoda | Pogon |
| Postavka raspona dif. tlaka [bar] | 50.00 bar |
| Postavka raspona dif. tlaka [psi] | 725.0 psi |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R134aR744 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 104 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4 |
| SCIP dossier product name | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40 |
| Vrsta proizvoda | CCM Actuator |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.288 Kilogram |
| Neto težina | 0.929 Kilogram |
| Volumen | 6.248 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428398879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |