Funkcijski modul, ICS 65-40
027H6212
Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 31, Kv vrijednost [m³/h]: 27, Upotrebljava se za proizvod: ICF 65-3; ICV 65
027H6212
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] | 31.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | BrtvaO-rings |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | ICS / ICSH spare parts |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Material Description | ICS 65-40 Insert servo -Reduced capacity |
| Napomene | UGRAĐENI FUNKCIJSKI MODUL |
| Naziv programa dijelova | ICS |
| Naziv proizvoda | Funkcijski modul |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis proizvoda | Funkcijski modul |
| Pribor proizvoda | ICS / ICSH accessories |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICF 65-3ICV 65 |
| Vrsta | ICV Flexline |
| Vrsta proizvoda | ICS 65-40 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.932 Kilogram |
| Neto težina | 2.461 Kilogram |
| Volumen | 5.187 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428929011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |