Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Rezervni dio, ICF 50-65, ANSI zavareni spoj za odleđivanje

027H5546

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICF 50-65, Oznaka vrste: ANSI zavareni spoj za odleđivanje

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1"
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja12 pc
Komentari o upotrebi za proizvodPriključci na strani za odleđivanje DN 25
Material DescriptionDefrost ANSI welding connection
Napomene o priključkuANSI
Naziv proizvodaWelding connector
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteANSI zavareni spoj za odleđivanje
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaICF spare parts
Spare part (EF013237)TRUE
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodICF 50-65
Veličina priključka [mm]25 mm
Vrsta proizvodaRezervni dio
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.863 Kilogram
Neto težina0.81 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.813 Liter
EAN/UPC5702428932479