Rezervni dio, ICF 50-65, DIN zavareni spoj za odleđivanje
027H5544
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICF 50-65, Oznaka vrste: DIN zavareni spoj za odleđivanje
027H5544
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1" |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Priključci na strani za odleđivanje DN 25 |
| Material Description | Defrost DIN welding connection |
| Napomene o priključku | DIN |
| Naziv proizvoda | Welding connector |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | DIN zavareni spoj za odleđivanje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICF spare parts |
| Standard spoja | EN 10220 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICF 50-65 |
| Veličina priključka [mm] | 25 mm |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.789 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.813 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932738 |