ICAD accessories, ICAD-B Protective cover, ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0468
Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12
027H0468
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | ICAD-B Protective cover |
| Naziv proizvoda | Čep |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Protective caps |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICAD accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.124 Kilogram |
| Neto težina | 0.098 Kilogram |
| Volumen | 0.841 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |