ICAD accessories, ICAD-B Cable set 15m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0467
Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
027H0467
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| Duljina kabela [in] | 590.50 in |
| Duljina kabela [m] | 15.000 m |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | ICAD-B Cable set 15m (3x cables) |
| Naziv proizvoda | Kabel |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Oznaka vrste | M12 cable set, 15 m |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICAD accessories |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Upotrebljava se za proizvod | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| Veličina priključka [mm] | 12 mm |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta spoja | M |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.16 Kilogram |
| Neto težina | 1.646 Kilogram |
| Volumen | 12.899 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |