ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0466
Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
027H0466
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| Duljina kabela [in] | 393.70 in |
| Duljina kabela [m] | 10.000 m |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | ICAD-B Cable set 10m (3x cables) |
| Naziv proizvoda | Kabel |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | M12 cable set, 10 m |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICAD accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Upotrebljava se za proizvod | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| Veličina priključka [mm] | 12 mm |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta spoja | M |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.52 Kilogram |
| Neto težina | 0.509 Kilogram |
| Volumen | 12.899 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599037 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |