Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 3m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 3m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0465

Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi4 pin female4 pin male8 pin female
Duljina kabela [in]118.11 in
Duljina kabela [m]3.000 m
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICAD-B Cable set 3m (3x cables)
Naziv proizvodaKabel
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Oznaka vrsteM12 cable set, 3 m
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaICAD accessories
Spare part (EF013237)TRUE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Upotrebljava se za proizvodICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
Veličina priključka [mm]12 mm
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta spojaM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.564 Kilogram
Neto težina0.226 Kilogram
Volumen6.248 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162599020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm