Danfoss logo
Isometric - Cable for ICAD actuator

ICAD 600/900/1200 - kabal SET 3 M, ICAD 600; ICAD 900

027H0438

ICAD 600/900/1200 - kabal SET 3 M, Upotrebljava se za proizvod: ICAD 600; ICAD 900, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi8-pinski ženski i 4-pinski ženski
Duljina kabela [in]118.00 in
Duljina kabela [m]3.000 m
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - kabal SET 3 M
Naziv proizvodaKabel
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteM12 komplet ženskih kabela, 3 m
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaICAD accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Upotrebljava se za proizvodICAD 1200ICAD 600ICAD 900
Veličina priključka [mm]12 mm
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta spojaM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.438 Kilogram
Neto težina0.364 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen6.248 Liter
EAN/UPC5702428432122