ICAD 600; ICAD 900
027H0430
Upotrebljava se za proizvod: ICAD 600; ICAD 900, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 16
027H0430
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 8-pinski ženski i 4-pinski ženski |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 16 pc |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Stconnector set |
| Naziv proizvoda | Kabel |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | M12 komplet ženskih priključaka |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICAD accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Upotrebljava se za proizvod | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Veličina priključka [mm] | 12 mm |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta spoja | M |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.069 Kilogram |
| Neto težina | 0.049 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702428245661 |