O-ring, Accessory
027H0429
Oznaka vrste: Servisni komplet
027H0429
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Service kit ICAD1200B |
| Naziv proizvoda | O-ring |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Servisni komplet |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICAD accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICAD 1200BICAD 600BTS |
| Vrsta proizvoda | Accessory |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.008 Kilogram |
| Neto težina | 0.002 Kilogram |
| Volumen | 0.039 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162598832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |