ICAD 600; ICAD 900
027H0427
Upotrebljava se za proizvod: ICAD 600; ICAD 900, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
027H0427
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 8-pinski ženski i 4-pinski ženski |
| Duljina kabela [in] | 394.00 in |
| Duljina kabela [m] | 10.000 m |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Cable set 10 m |
| Naziv proizvoda | Kabel |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | M12 komplet ženskih kabela, 10 m |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICAD accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Upotrebljava se za proizvod | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Veličina priključka [mm] | 12 mm |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta spoja | M |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.016 Kilogram |
| Neto težina | 0.948 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428245654 |