ICAD 600; ICAD 900
027H0426
Upotrebljava se za proizvod: ICAD 600; ICAD 900, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 10
027H0426
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 8-pinski ženski i 4-pinski ženski |
| Duljina kabela [in] | 59.00 in |
| Duljina kabela [m] | 1.500 m |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m |
| Naziv proizvoda | Kabel |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | M12 komplet ženskih kabela, 1,5 m |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICAD accessories |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Upotrebljava se za proizvod | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Veličina priključka [mm] | 12 mm |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta spoja | M |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.182 Kilogram |
| Neto težina | 0.139 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.872 Liter |
| EAN/UPC | 5702428245647 |