Rezervni dio, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS
027H0388
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Oznaka vrste: QUINT DC-UPS
027H0388
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.003 |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | In-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.001 |
| Material Description | QUINT DC-UPS for ICAD |
| Naziv proizvoda | UPS |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CEGLUAUL |
| Oznaka vrste | QUINT DC-UPS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | Yes |
| Skupina proizvoda | ICAD accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | ICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900 |
| Vrsta ili naziv baterije | VRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA) |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.612 Kilogram |
| Neto težina | 4.114 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162418215 |