Danfoss logo
Gauge

Ventil za mjerač

027G9996

Vrsta ulaznog priključka: G, Radne tvari: R717, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1/4 in
Division40
Dodatne informacijeWith logo
Face style (Ø)3 1/2 in
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionGauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
Naziv proizvodaVentil za mjerač
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Oznaka vrsteGauge
PFAS content [Yes/No]No
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR717
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]150.0 psig
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]-655430322.6 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodSNV
Vrsta proizvodaSpare part
Vrsta spojaNPT
Vrsta ulaznog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.24 Kilogram
Neto težina0.24 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428880022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm