Ventil za mjerač
027G9994
Rashladno sredstvo: R717, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
027G9994
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1/4 in |
| Division | 40 |
| Dodatne informacije | With logo |
| Face style (Ø) | 2 1/2 in |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | Gauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig |
| Naziv proizvoda | Ventil za mjerač |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Oznaka vrste | Gauge |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R717 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon tlaka [psig] Pe [maks.] | 150.0 psig |
| Raspon tlaka [psig] Pe [min.] | -655430322.6 psig |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | SNV |
| Vrsta proizvoda | Spare part |
| Vrsta spoja | NPT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.24 Kilogram |
| Neto težina | 0.24 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |