Ventil za mjerač
027G9991
Rashladno sredstvo: R717, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 50
027G9991
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1/4 in |
| Division | 40 |
| Dodatne informacije | Without logo |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Face style (Ø) | 2 1/2 in |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Material Description | Gauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig |
| Naziv proizvoda | Ventil za mjerač |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Gauge |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R717 |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon tlaka [psig] Pe [maks.] | 300.0 psig |
| Raspon tlaka [psig] Pe [min.] | -655430322.6 psig |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | SNV |
| Vrsta proizvoda | Spare part |
| Vrsta spoja | NPT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.5 Kilogram |
| Neto težina | 0.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428297349 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |