Prirubnica, 65 mm, G
027G3065
Standard spoja: ISO 228-1, Specif. materijala: C22.8, Upotrebljava se za proizvod: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
027G3065
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 prirubnice |
| Dimenzija priključka [in] | 2 1/2 |
| Dodatne informacije | PAKIRANO U PAPIR SA ZAŠTITOM OD KOROZIJE |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Izgled prirubnice | Otvor za brtvljenje |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | RG-FLANGESĆT |
| Napomene | PAKIRANO U PAPIR SA ZAŠTITOM OD KOROZIJE |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik prirubnice | Okrugli |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Specif. materijala | C22.8 |
| Standard spoja | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EVSI 65WVS 65WVTS 65 |
| Veličina priključka [mm] | 65 mm |
| Verzija prirubnice | 9.0 B |
| Vrsta proizvoda | Prirubnica |
| Vrsta spoja | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.432 Kilogram |
| Neto težina | 6.204 Kilogram |
| Volumen | 6.248 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |