Prirubnica, 50 mm, G
027G3050
Standard spoja: ISO 228-1, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: WVTS 50; WVS 50
027G3050
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 prirubnice |
| Dimenzija priključka [in] | 2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Izgled prirubnice | Otvor za brtvljenje |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | RG-FLANGESĆT |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Oblik prirubnice | Okrugli |
| Površinski premaz | Zn 12TLP |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Specif. materijala | Čelik |
| Standard spoja | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | WVS 50WVTS 50 |
| Veličina priključka [mm] | 50 mm |
| Verzija prirubnice | 9.0 A |
| Vrsta proizvoda | Prirubnica |
| Vrsta spoja | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.238 Kilogram |
| Neto težina | 4.657 Kilogram |
| Volumen | 6.248 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422009641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |