Danfoss logo
Flange set-027G1007

Prirubnica, 20 mm, NPT

027G1007

Standard spoja: ANSI/ASME B1.20.1, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]3/4 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionFlange set 3/4 in NPT
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceKvadrat
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Veličina priključka [mm]20 mm
Verzija prirubnice4.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.741 Kilogram
Neto težina1.741 Kilogram
Volumen0.923 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428197106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm