Rezervni dio, PM 3-100, Komplet za održavanje
027F3378
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: PM 3-100, Oznaka vrste: Komplet za održavanje
027F3378
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Standardni stožac |
| Material Description | PM 1-25 HOVEDVENTIL |
| Naziv proizvoda | Overhaul kit |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Oznaka vrste | Komplet za održavanje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | d101ea09-3258-4341-8fe8-f232bae04af5 |
| SCIP dossier product name | PM 80-125 Overhaul kits |
| Skupina proizvoda | Spare parts, discont. products |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | PM 3-100PM, size 100 Standard cone |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 9.92 Kilogram |
| Neto težina | 9.021 Kilogram |
| Volumen | 27.09 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428470797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |