Reparaturni kit, Komplet za popravke
027F3154
Oznaka vrste: Komplet za popravke, Upotrebljava se za proizvod: Komplet za popravke; PM, PML/X, MRV, size 50 - MEV,
027F3154
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Oba tipa stošca |
| Material Description | PM 1-40 HOVEDVENTIL |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Komplet za popravke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Liquid level valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | Komplet za popravkePM, PML/X, MRV, size 50 - MEV, |
| Vrsta proizvoda | Reparaturni kit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.306 Kilogram |
| Neto težina | 0.139 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 3.44 Liter |
| EAN/UPC | 5702428470377 |